Barra antipânico UNI-B Inther para montagem em superfície em portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para montagem em superfície na folha ativa da porta, utilizando um sistema clássico de barra de pressão. É não direcional e não requer fechadura de embutir na porta. Barra horizontal opcional de 1400 mm disponível em todos os acabamentos. Não inclusa; vendida separadamente. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Aço Inoxidável 304, Prata, Preto-Vermelho e Preto-Verde.
Especificação
Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.
The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a simple and functional design.
An optional 1400 mm horizontal bar is available in all finishes (sold separately).
Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.