Publicar produtos
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Arquivado

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Especificação
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaICTB
  • Familia de productoHygiene products
  • Grupo de produtos350
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)336
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)101
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories