Publicar produtos
106

106

Traduzido por Google,
"Caixa de luz básica". Uma decisão simples quando o orçamento está apertado. A gama de produtos 106/216 é uma gama funcional e acessível, adequada quando procura algo básico com uma relação ideal de preço, uniformidade e saída de luz. É uma alternativa acessível à caixa de luz clássica. Ele pode ser instalado em poucos minutos e está disponível em várias formas e opções de montagem.
Especificação
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única106
  • Familia de productoGeneral
  • Grupo de produtosGeneral
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSlovenia
  • Fabricado emSlovenia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000030
  • Nome ETIMAccessories for lighting
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia