Publicar produtos
5700

5700

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

"A solução da velha escola"

Um residente de garagem tradicional.

É popular pela combinação de funções, instalação rápida e acessibilidade. Com os sensores de presença, tem potencial para diminuir os custos de energia, tornando-o adequado para lugares de estacionamento, iluminados apenas na presença de alguém. Com conectores rápidos e sistema click and lock, a luminária pode ser instalada em poucos minutos.

Especificação
  • Installation: ceiling.

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80,MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

     Optic: satin opal polycarbonate diffuser.

    Body: polycarbonate. 

    Advantages: quick connector, homogeneous light distribution. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). 

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

    Ambient temperature: from -20°C up to +45°C (standard version). 

    IP protection: 66.

    Accessories (order separately): stainless steel fixing clips available on request. 

    Complete with: ceiling mounting bracket.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5700
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosIndustrial lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSlovenia
  • Fabricado emSlovenia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000030
  • Nome ETIMAccessories for lighting
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia