Publicar produtos
Etea DI

Etea DI

Traduzido por Google,

"Os detalhes fazem a diferença"

O plafoniere clássico tornou-se tão familiar que dificilmente alguém pararia para pensar em como ele pode ser melhorado. Nós dissemos por que não?

Havia um espaço vazio entre parecer barato demais e superprojetado. Ao eliminar todo o desnecessário, atingimos a forma mais básica, grande uniformidade e modularidade aprimorada. Etea é bem projetado e acessível.



Especificação
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEtea_DI
  • Familia de productoGeneral
  • Grupo de produtosEtea
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)103
  • Largura (mm)285
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSlovenia
  • Fabricado emSlovenia
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000030
  • Nome ETIMAccessories for lighting
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia