Publicar produtos
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI

    Gyon RI

    Traduzido por Google,

    "Mais é mais"

    Totalmente flexível, amplamente adaptável, totalmente eficiente.

    A possibilidade de filas infinitas permite que você vá até onde quiser. Graças à modularidade, a luminária pode ser projetada como você deseja e ir em diferentes direções. Este é apenas o começo do que você pode criar com Gyon. Excelente desempenho e comprimentos sob medida são a receita perfeita para sua solução modular, para encontrar o melhor ajuste possível e um excelente resultado final. A maneira como você combina as linhas de luz fica a seu critério, como deve ser.

    Especificação
    • Installation: Recessed trim-less (RI). 

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 44 (single version), 20 (line version).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGyon-ri
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosGyon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)56
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring