Publicar produtos
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO

    Narro PRO

    Traduzido por Google,
    "Nada redondo" Por todas as razões quadradas, simplesmente o melhor. Melhor qualidade de luz e alta eficiência da luminária é a principal vantagem do Narro. Garante um alto nível de funcionalidade e excelente distribuição de luz. Graças a muitos recursos inovadores, o nível de eficiência é otimizado, a instalação é rápida e fácil. Material de alta qualidade, tecnologia economizadora de energia e diversos acabamentos, fazem do Narro a solução ideal de iluminação para áreas públicas e empresariais.
    Especificação
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNarro_PRO
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosNarro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia