Publicar produtos
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI

    Pipes RI

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    "Totalmente responsivo"! Foco como uma questão de escolha. Uma gama de focos de LED embutidos reúne eficiência e personalização. Com uma ampla variedade de combinações de cores, opções de potência e tamanhos, o Pipes R é um spot que pode se misturar discretamente ou se tornar um elemento atraente no espaço. O conceito de »Menos é mais« foi além do design em si ou da forma como um espaço é utilizado. Cada componente do produto foi otimizado para tornar o Pipes R altamente eficiente e acessível. Desenho: Serge & Robert Cornelissen
    Especificação
    • Optic: 15°, 20°, 24°, 27° HC, 30°, 37° HC, 40°, 43° HC, 55°, 56°, 60°, 62°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 6559 lm

      LED colour: 2700K, CRI>80, 3000K, CRI>80, 3500, CRI>80, 4000K, CRI>80, 2700K, CRI>90, 3000K, CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Installation: Recessed trim-less (RI)

      Power: 4W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPipes_RI
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosPipes R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia