Publicar produtos
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C

    Acousto Round C

    Traduzido por Google,

    Mantém o ruído baixo

    Em um espaço de trabalho aberto, não há nada mais irritante do que ruídos que você não quer ouvir. Mas aqui vem Acousto e está aqui para fazer uma mudança. A Acousto é uma luminária que possui painéis acústicos que proporcionam excelente absorção de sons, tornando sua área não apenas mais silenciosa, mas também mais privada.
    Pense no Acousto ao criar espaços amplos e abertos com a maioria das superfícies duras e um eco, ou quando você está simplesmente buscando uma solução diferente e ecológica. E ao dizer isso, estamos pensando nos painéis MOSSwall®, que não apenas ajudam a absorver o ruído, mas também trazem a natureza para dentro de casa e são livres de manutenção. Quão legal é isso?

    Especificação
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacousto_round_c
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosAcousto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia