Publicar produtos
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI

    Acousto Square SDI

    Traduzido por Google,

    Mantém o ruído baixo

    Em um espaço de trabalho aberto, não há nada mais irritante do que ruídos que você não quer ouvir. Mas aqui vem Acousto e está aqui para fazer uma mudança. A Acousto é uma luminária que possui painéis acústicos que proporcionam excelente absorção de sons, tornando sua área não apenas mais silenciosa, mas também mais privada.
    Pense no Acousto ao criar espaços amplos e abertos com a maioria das superfícies duras e um eco, ou quando você está simplesmente buscando uma solução diferente e ecológica. E ao dizer isso, estamos pensando nos painéis MOSSwall®, que não apenas ajudam a absorver o ruído, mas também trazem a natureza para dentro de casa e são livres de manutenção. Quão legal é isso?

    Especificação
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacousto_square_sdi
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosAcousto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)88
    • Largura (mm)1344
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring