Publicar produtos
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R

    Alkon R

    Traduzido por Google,
    "Escolha de quarto limpo". O desempenho certo em cuidados médicos e ambientes industriais. A Alkon integra com eficiência o design da sala limpa, a funcionalidade e a qualidade da iluminação. Traz uma distribuição de luz uniforme para uma sala, sempre perfeitamente adequada para várias atividades e tarefas visuais. O produto está disponível em diferentes formas e possibilidades de montagem. Com um design de superfície que minimiza o acúmulo de sujeira e classe de proteção IP65, oferece uma solução eficiente em áreas com requisitos de proteção extra.
    Especificação
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 Optic: silver coated aluminium louvre protected with transparent tempered glass (HDP, HMP), soft-light prismatic PMMA optics protected with transparent tempered glass (DPR), prismatic tempered glass (PR). Body: steel sheet housing, powder coated. Advantages: innovative diffuser frame fixation with magnets, protective vent for pressure equilibration. Control gear: integrated highly efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD) version. Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 65. Accessories (order separately): glass removal vacuum adapter. Complete with: ceiling brackets integrated into the housing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalkon_r
    • Familia de productoHealth & Care
    • Grupo de produtosAlkon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos