Publicar produtos
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier

    Lysabel S Chandelier

    Traduzido por Google,

    Legado reinventado: transformando a elegância clássica em algo moderno.

    Inspirado nas formas icônicas dos lustres históricos, o lustre Lysabel reinterpreta sua beleza com um toque elegante e contemporâneo.

    Lysabel foi concebida para impressionar. Sua presença é impossível de ignorar, seja em um hall de entrada imponente, uma sala de jantar luxuosa ou uma sala de estar moderna. O tubo de opala emite luz ao longo de todo o seu comprimento, criando uma iluminação suave e difusa.


    Defina a inclinação

    Um mecanismo especial permite diferentes inclinações dos elementos de iluminação individuais, o que muda completamente a aparência do lustre. Ajuste-o como preferir e altere-o com o tempo. Será como ter uma luminária nova.

    Design: Lorenzo Truant

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 2812 lm - 4853 lm

      LED colour: 2300K CRI>90; 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 43 W

      Installation: Suspended (S)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalysabel-s-chandelier
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosLysabel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPMMA
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment