Publicar produtos
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole

    Black Hole

    Traduzido por Google,

    Fenômeno extremo

    Esta é a história de como a luz encontrou o caminho para fora do buraco negro e iluminou o seu espaço. O buraco negro é uma luminária perfeita para todas as suas galáxias – casa, escritório, estabelecimento comercial. Devido ao seu tamanho e aparência singular, ele não tem absolutamente nenhuma chance de permanecer invisível.

    É multifuncional. Oferece diferentes possibilidades de iluminação. A superfície acústica reduz o ruído e melhora a audibilidade da voz. Com seu alto-falante Bluetooth integrado, você pode ouvir suas músicas favoritas, e seu design sofisticado traz um toque de luxo ao seu espaço. Por último, mas não menos importante, a atmosfera que cria pode ajudá-lo a encontrar a saída sempre que se sentir perdido em um momento difícil.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 4414 lm - 4840 lm

      Led colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90;

      Power: 58, 50 W

      Material: Perforated eco leather acoustic cover

      Possibility of integrated Bluetooth loudspeaker

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablack-hole
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBlack Hole
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)416
    • Largura (mm)840
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures