Publicar produtos
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic

    Conic

    Traduzido por Google,

    Não há necessidade de massa

    Quando quiser um lugar em um nível superior, escolha Cônico. Distingue-se pelos acabamentos de prestígio, ampla gama de cores e aspecto clean.

    Acima de tudo, Conic destaca-se pela sua instalação inovadora, fácil e limpa em tectos de gesso acabados, com ferramentas de tamanhos standard e sem massa.

    Desenho: Serge Cornelissen

    Especificação
    • Optics: 20°, 30°, 55°
      Power: 5 W
      Led colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90


      ADJUSTABLE
      Luminaire luminous flux:
      544 - 626 lm

      FIXED
      Luminaire luminous flux:
      531 - 611 lm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconic
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosConic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment