Publicar produtos
Demi R HMP 2 w blind

Demi R HMP 2 w blind

Traduzido por Google,

"Reviver escritório".

Flexibilidade total do arranjo do espaço. De qualquer forma, em qualquer lugar.

Demi representa uma solução de iluminação de alta qualidade para edifícios de escritórios. Proporciona máxima eficiência e uma iluminação uniforme em todos os lugares. É perfeito para áreas onde é necessária a máxima flexibilidade de disposição do espaço ou quando o layout final ainda não é conhecido. O corpo da luminária universal pode ser instalado em pladur ou tectos modulares, garantindo a melhor adequação ao design do espaço interior.

Especificação
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicademi_R_hmp_2_blind
  • Familia de productoGeneral
  • Grupo de produtosDemi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSlovenia
  • Fabricado emSlovenia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000030
  • Nome ETIMAccessories for lighting
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos