Publicar produtos
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T

    Eye T

    Traduzido por Google,

    Bonito em todos os aspectos.

    Não revire os olhos, revire os olhos.

    Há realmente muitos pontos por aí, mas Eye não é apenas »mais um ponto«. Chegue mais perto. Todos os detalhes são cuidadosamente pensados. Seu visual limpo e elegante com a possibilidade de uma orientação de 360 ​​graus o torna uma luminária perfeita para hospitalidade, varejo e residências privadas.

    Um design atemporal com um sistema giratório inovador faz do Eye um chamariz. Com uma ampla escolha óptica, ele pode se adequar a qualquer necessidade.

    Desenho: Serge Cornelissen

    Especificação
    • Eye T 60 

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 10°, 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 802 lm - 1603 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 10W

      Eye T 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 1696 lm - 3272 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 19W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeye-T
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosEye
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment