Publicar produtos
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W
Futon O C/W

    Futon O C/W

    Traduzido por Google,

    Um anel brilhante

    Faça suas paredes brilharem.

    Esta nova versão do Futon é uma luminária ambiente atraente para qualquer tipo de parede ou teto. É fino e minimalista, com iluminação suave dentro do perfil criando um anel de luz hipnotizante. Ele cria uma atmosfera totalmente nova com diferentes tipos de origens.

    Projetado por: Lorenzo Truant

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 732 - 1606 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation: Wall, Ceiling

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafuton-o-c-w
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosFuton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos