Publicar produtos
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 de 5 estrelas4.2(51 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Destaque da pista

    Seu design inovador o torna irresistível.

    Seu formato simples é neutro e versátil, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente. Graças à sua ampla gama de aplicações, desempenho impecável e alta eficiência, ele tem o poder de atrair olhares e criar uma atmosfera especial no espaço.

    A parte frontal da luminária é o que a torna única e diferente. Para alcançar um alto conforto visual, o refletor é recuado para dentro, enquanto o funil atua como uma zona de transição para minimizar o contraste.

    Design: Serge Cornelissen

    Versões:

    • Tubos T 45 (Diâmetro: 45 mm, Altura: 164 mm)
    • Tubos T 100 (Diâmetro: 100 mm, Altura: 235 mm)
    • Tubos TC 100 (Diâmetro: 100 mm, Altura: 140 mm)
    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipest
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosPipes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos