Publicar produtos
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular

    Futon W Mirror Rectangular

    Traduzido por Google,
    Tudo visível

    Descubra o seu rosto mais lindo
    O design minimalista do banheiro exige um produto completo como o Futon Mirror. A luz lateral iluminará seu rosto e roupas da melhor maneira, sem sombras ou desvios de cor. Possui aquecedor integrado para evitar que a superfície do espelho condense vapor.

    Projetado por: Lorenzo Truant

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafuton-w-mirror-rectangular
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosFuton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produtos parecidos