Publicar produtos
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO

    Gramm S Duo LGO

    Traduzido por Google,

    A luz mais leve

    Gramm é elegante e focada, projetada para iluminar apenas o necessário. Tem formato circular e sua principal característica é a possibilidade de rotação, o que proporciona grande flexibilidade. Quando você quiser uma luz indireta agradável, basta girá-la para cima com um único movimento.

    Um nome, uma garantia. Gramm sempre trará uma sensação de leveza e suavidade ao ambiente. Porque Gramm é leve, ponto final.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagramm-s-duo-lgo
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosGramm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produtos parecidos