Publicar produtos
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI

    Hunter RI

    Traduzido por Google,
    Ponto de corte embutido sem corte ou visível ''Chamada para ação''. As lojas de varejo modernas não podem se dar ao luxo de ser uniformes. Para provocar a resposta desejada dos compradores, as seções com alto potencial de vendas precisam ser aprimoradas da maneira certa. O Hunter spot foi projetado para destacar seus produtos e ajudá-lo a criar uma experiência geral de marca desejável. Projeto: Gigodesign
    Especificação
    • Installation: recessed trim-less (RI). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately. IP protection: 20.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHunter_RI
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosHunter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos