Publicar produtos
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S

    Hunter S

    Traduzido por Google,
    Destaque suspenso ''Chamada para ação''. As lojas de varejo modernas não podem se dar ao luxo de ser uniformes. Para provocar a resposta desejada dos compradores, as seções com alto potencial de vendas precisam ser aprimoradas da maneira certa. O Hunter spot foi projetado para destacar seus produtos e ajudá-lo a criar uma experiência geral de marca desejável. Projeto: Gigodesign
    Especificação
    • Installation: suspended (S). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHunter_S
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosHunter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1680
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos