Publicar produtos
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7

    Zoe Z7

    2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Criativo. Exclusivo. Seu.

    Misture e combine sua combinação favorita de cinco formas diferentes e uma paleta de cores da moda para criar algo que se encaixe em seus desejos como uma luva. Os melhores materiais, tecnologias ecológicas e produção sofisticada refletem-se no design de alto nível e dão a este elemento decorativo a oportunidade de criar o ambiente dos seus sonhos.

    Seja planejando uma casa, um restaurante, um hotel ou uma loja, Zoe encontra seu lugar em interiores urbanos minimalistas de influência escandinava e os transforma em algo verdadeiramente belo.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazoe_z7
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosZoe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos