Publicar produtos
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical

    Issa S Vertical

    Traduzido por Google,

    Grandes espaços abertos merecem ser decorados com estilo.

    Issa é um tubo de opala que brilha em toda a sua extensão. Um único diâmetro e uma variedade de tamanhos permitem muita criatividade nas composições.

    Proporciona uma iluminação geral a grandes espaços abertos, escadarias e corredores, com um toque de elegância. Graças à sua superfície lisa e leitosa e ao seu tamanho considerável, destaca-se como um elemento decorativo mesmo quando desligada.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 760 lm - 5881 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

      Spot information

      • Luminaire luminous flux: up to 420
      • Beam angle: 20°, 30°, 55°
      • Led colour: 927, 930, 935, 940
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaissa-sv
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosIssa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia