Publicar produtos
Lynar
Lynar
Lynar
Lynar
Lynar
Lynar
Lynar
Lynar
Lynar

    Lynar

    Traduzido por Google,

    "É a sua vez"

    Doce lar para módulos de luz

    Lynar é um perfil modular elegante e infinito que oferece máxima flexibilidade. A escolha de módulos é ampla e a instalação é livre de ferramentas, simples, rápida e segura. Combine-os da maneira que desejar e mude ou mova-se a qualquer momento. Abrange uma ampla gama de utilizações - desde escritórios, galerias, varejo, hotelaria até residências particulares.

    Especificação
    • Installation: Ceiling / Suspended / Recessed

      Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalynar
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosLynar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia