Publicar produtos
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154

    Nitor RV Flat D.154

    Traduzido por Google,

    "Simplesmente eficiente"

    Levando a eficiência muito além da economia de energia.

    O downlight clássico foi fundamentalmente melhorado e revisado. Com desempenho intransigente, máxima eficiência e com uma ampla variedade de aplicações, tornou-se uma parte indispensável de (quase) todos os projetos.

    É também uma oportunidade de substituição de lâmpadas, onde o consumo de energia pode ser reduzido em até 70% e um tempo de retorno rápido pode ser alcançado. Além disso, com o mesmo diâmetro, a substituição da luminária é rápida e limpa, sem necessidade de trabalhos adicionais no teto.

    Design: Bojan Klančar

    Especificação
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNitor_Flat-154
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosNitor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)63
    • Largura (mm)154
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos