Publicar produtos
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C
Nola C

    Nola C

    Traduzido por Google,

    Nola - irmã mais nova de Lona

    A luz suave não precisa vir em um produto de tamanho grande

    Desafie seu tamanho reduzido e coloque-o em composições de iluminação que acompanham a arquitetura, use-o para orientar as pessoas ou chamar a atenção para o que precisa ser visto.

    E se já não for excitante o suficiente, criar um sistema de iluminação exclusivo usando Nola pode ser ainda mais divertido se você combiná-lo com sua irmã maior Lona e obter um detalhe elegante que destaca a parte importante da arquitetura, ou combiná-lo com luminárias lineares para criar uma orientação discreta através do espaço. É uma luminária que consegue facilmente captar o ritmo da sua arquitetura, enriquecendo-a com emoção e fazendo todos os corações baterem mais forte.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 600 lm - 1609 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling (C)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR).

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanola-c
    • Familia de productoGeneral
    • Grupo de produtosNola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-02
    • Número de edição1
    • Largura (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures