Publicar produtos
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S

    Pipes S

    Traduzido por Google,
    Projector de tecto ''Simples por fora, inteligente por dentro''. A forma simples é neutra e amplamente genérica para caber facilmente em qualquer lugar. Graças à variedade de aplicações, desempenho intransigente e alta eficiência, tem o poder de chamar a atenção e criar uma atmosfera especial em um espaço. A frente do acessório é o que o torna único e diferente. Para obter alto conforto visual, o refletor é embutido no interior, enquanto o funil atua como uma zona de transição para minimizar o contraste. Desenho: Serge Cornelissen
    Especificação
    • Installation: suspended (S). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for XS and S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution,metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Accessories: (order separately): decorative silicon cable on request. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPipes_S
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosPipes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos