Publicar produtos
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR

    Pixy C/W & BAR

    Traduzido por Google,

    Autenticamente magnético

    Pixy nunca é fixa. É sempre flexível. Isso a torna a escolha perfeita para restaurantes e bares onde mover mesas é rotina. Com uma pequena haste de carbono e um ímã, você pode mover e redirecionar a luz instantaneamente, sem precisar usar uma escada. Acreditamos que Pixy fica ainda mais bonita em conjunto. Combine as composições quantas vezes quiser.

    Especificação
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapixy-c-w
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPixy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures