Publicar produtos
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO

    Pyrymyd LFO

    Traduzido por Google,

    Ecológico

    Você finalmente pode esquecer aqueles forros acústicos sem graça. Apresentamos o Pyrymyd, um produto multifuncional avançado, capaz de criar diversos cenários e microambientes personalizados. Por isso, é a escolha perfeita para escritórios e grandes espaços abertos.

    Os painéis acústicos 3D ecológicos são fabricados com fibra 100% reciclável, garantindo um desempenho acústico sustentável. Além disso, proporcionam uma distribuição de luz homogênea e eficiente.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 788 - 903 lm

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 4

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Glare-free LFO - medium distribution optic with Bartenbach technology provides visual comfort with UGR<19

      Power: 10 W

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Installation: Suspended, Recessed trim-less (LFO)"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapyrymyd-lfo
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosPyrymyd
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)598
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment