Publicar produtos
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F

    Rylo Pro F

    Traduzido por Google,

    Seu melhor amigo de escritório

    Quer seja suspenso, encastrado ou no chão, o Rylo Pro destina-se maioritariamente a escritórios - individuais, open space e salas de conferências, oferecendo iluminação sem encandeamento, elevado conforto visual e bem-estar.

    A versão de chão do Rylo Pro é realmente prática: não é necessária instalação, basta conectar e iniciar. É fácil passar de uma estação de trabalho para outra.

    Especificação
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarylo-pro-f
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosRylo Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia