Publicar produtos
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T

    Rylo T

    Traduzido por Google,

    Conforto de luz extraordinário

    Rylo não é um downlight comum. Com sua ótica especial, proporciona alto conforto visual e gera emissão de luz circular.

    Não chama atenção. A fonte de luz fica escondida e tudo o que você vê é luz pura, sem reflexos. É universal, perfeito para todos os espaços e projetos.

    Uma luminária para a vida

    Design limpo e atemporal, alto conforto visual, fusão perfeita com o espaço e visual minimalista fazem dela uma luminária da qual você nunca se cansará.

    Especificação
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Mounting: Track mounted
      Luminaire luminous flux: 305 lm - 1519 lm
      Power:
      6 - 15 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarylo-t
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosRylo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Produtos parecidos