Publicar produtos
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S

    Vitka S

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Vitka - linha fina

    Vitka não precisa ficar ao lado de luminárias grossas apenas para parecer magra. é fino!

    Eles dizem que é uma linha tênue entre elegância e confiança, mas nós dizemos que não precisa haver nenhuma linha, você pode ter tudo junto. Graças à sua flexibilidade de aplicação e controle de iluminação, Vitka é uma das nossas luminárias de ambiente de primeira linha.

    Descubra a variedade de aplicações da Vitka ao criar um escritório, área de recepção, instalações de hospitalidade ou em casa e prepare-se para uma grande surpresa com uma luminária tão pequena. E essa é a linha tênue de que todos falam.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 681 - 1212 lm

      Led colour: 827, 830, 840, 930, 940

      Installation: Suspended (S).

      Dimensions: L (mm): 1240, 1540, 1740
      SH (mm): 1500, 3000

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Suspended versions with LD/RD250 ceiling cup are supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Complete with: Adjustable cord suspension and pre-fitted power cable available in length 1,5 m or 3 m.

      Driver: DALI, FO

      Driver position: Ceiling cup, Remote


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavitka_s
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosVitka
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring