Publicar produtos
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA

    Vitka TA

    Traduzido por Google,

    Vitka - linha fina

    Vitka não precisa ficar ao lado de luminárias grossas apenas para parecer magra. é fino!

    Eles dizem que é uma linha tênue entre elegância e confiança, mas nós dizemos que não precisa haver nenhuma linha, você pode ter tudo junto. Graças à sua flexibilidade de aplicação e controle de iluminação, Vitka é uma das nossas luminárias de ambiente de primeira linha.

    Descubra a variedade de aplicações da Vitka ao criar um escritório, área de recepção, instalações de hospitalidade ou em casa e prepare-se para uma grande surpresa com uma luminária tão pequena. E essa é a linha tênue de que todos falam.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 633 lm - 656 lm

      Led colour: 930, 940

      Installation: Table luminaire (TA).



      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Supplied with plug-in driver and sensor switch with dimming function (TD). Table/floor version are supplied with universal plug-in driver.

      Complete with: 1,5 m long plug-in power supply cable.

      Power supply: 230V 50Hz / 24V DC.

      Driver: TD (gesture control)

      Driver position: Universal plug

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavitka_ta
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosVitka
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring