Publicar produtos
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C

    Wave C

    Traduzido por Google,

    "Cansado de ser hétero"

    Se hetero não é sua praia, você está na página certa.

    Da forma clássica ao desenho artístico com linhas irregulares e objetos redondos, o Wave lhe dá o privilégio de fazê-lo tão grande e ousado quanto você quiser. Use um quarto ou um oitavo de círculo e combine-o com as linhas retas de Gyon, criando algo completamente único e adequado às suas necessidades. O Wave é a escolha perfeita para grandes espaços fluidos, pois pode facilmente seguir a arquitetura e dá aos seus visitantes um motivo para olhar para cima.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 752 lm - 8284 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling mounted (C).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWave_C
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosWave
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)88
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos