Publicar produtos
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5
Zoe Z5

    Zoe Z5

    Traduzido por Google,

    Criativo. Único. Seu.

    Misture e combine sua combinação favorita de cinco formas diferentes e uma paleta de cores da moda para criar algo que se encaixa como uma luva aos seus desejos. Os melhores materiais, tecnologias verdes e produção sofisticada refletem-se no design de primeira qualidade e dão a este elemento decorativo a oportunidade de criar o ambiente dos seus sonhos.

    Seja planejando uma casa, um restaurante, um hotel ou uma loja, Zoe encontra seu lugar em interiores urbanos minimalistas, de influência escandinava e os transforma em algo verdadeiramente bonito.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazoe_z5
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosZoe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)210
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos