Publicar produtos
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
    Invacare

    SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878

    Traduzido por Google,

    O elevador de banho reclinável especial Aquatec SRB, branco, apresenta uma construção compacta com altura mínima de apenas 2,5 polegadas para um banho imersivo, juntamente com 40 graus de reclinação para uma experiência de banho relaxante. O controle manual ergonômico e flutuante armazena convenientemente no encosto do encosto. A bateria de íons de lítio não permitirá que o elevador desça se não houver carga suficiente para elevar o usuário. Fácil desmontagem para armazenamento e transporte. A família Aquatec SP oferece elevadores de banho de qualidade e duráveis, projetados para oferecer conforto, segurança e tranquilidade a quem mais precisa de apoio durante o banho. Eles incorporam maior espaço para as pernas, facilidade de desmontagem e um controle manual flutuante e ergonômico que contém uma bateria altamente eficiente e leve.

    • O elevador de banho reclinável especial SRB está equipado com suportes laterais ajustáveis
    • A bateria de íons de lítio não permitirá que o elevador desça se não houver carga suficiente para elevar o usuário. O controle manual ergonômico e flutuante armazena convenientemente nas costas do encosto
    • Este elevador de banho é capaz de levantar até 300 libras. e pode ser usado com ou sem materiais de cobertura laváveis
    • Construção compacta com altura mínima de apenas 2,5", também 40 graus de reclinação para uma experiência de banho imersiva e relaxante
    • Pode ser facilmente desmontado em duas partes com uma mão para transporte

    Como recurso na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInvacare-1573878-SRB-Special-Reclining-Bath-Lift
    • Familia de productoBath Safety
    • Grupo de produtosAquatec Bath Lifts
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Nome UNSPSCPersonal safety and protection
    • Código UNSPSC4618
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 23 13
    • Título OmniclassPhysically Challenged Bath Lifts