Publicar produtos
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Este é um refrigerador/freezer de montagem superior sem gelo de 14 pés cúbicos, aproximadamente 64" H x 28" W x 29" D. Unidade de combinação que é usada em residências ou outras áreas onde é necessário armazenamento geral de itens perecíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR7000
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtos14 Cubic Feet
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário