Publicar produtos
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
SEPS2BIM

G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station

4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Aparelho de musculação multiestação para desenvolvimento físico e reabilitação. A unidade apresenta uma variedade de bancos, barras de tração, suportes e assentos agrupados em torno de uma estrutura central contendo uma ou mais pilhas de peso. Cada estação é projetada para exercitar grupos musculares específicos. Uma pessoa pode realizar uma extensa rotina de treinamento com pesos movendo-se pelo aparelho de uma estação para outra. Mais de uma pessoa pode usar o aparelho simultaneamente treinando em diferentes estações. O número e os tipos de exercícios disponíveis dependem do modelo específico de equipamento escolhido. Maiores capacidades de peso do sistema para treinamento de competição atlética de alto nível estão disponíveis em alguns modelos. O teto da sala pode ter que ser elevado para acomodar este equipamento. As especificações do banco de dados referem-se a um sistema de ponta com um grande número de estações de treinamento e um conjunto de peso padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG1026
  • Familia de productoExercise Apparatus
  • Grupo de produtosWeight Training
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)4880
  • Profundidade (mm)4270
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário