Publicar produtos
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895
    Invacare

    Invacare Mariner Rehab Shower Wheelchair, with Commode Opening, 18" Seat Width, 6895

    Traduzido por Google,

    A cadeira de rodas para chuveiro de reabilitação Invacare Mariner, com abertura para cômoda, largura do assento de 18", 6895 oferece uma estrutura de alumínio leve e ferragens de aço inoxidável, tornando-a ideal para uso no chuveiro por idosos e deficientes. Esta cadeira de chuveiro móvel foi projetada para uso no chuveiro, mas também se encaixa na maioria dos vasos sanitários padrão. Braços acolchoados flip-back, cordas frontais basculantes e um assento acolchoado de quatro posições ajudam a proporcionar conforto ao usuário, juntamente com apoios para os pés ajustáveis sem ferramentas. Dobra em uma unidade compacta para armazenamento e transporte .

    • Cadeira de duche móvel concebida para utilização no duche. Adapta-se à maioria dos vasos sanitários padrão.
    • Oferece uma estrutura de alumínio leve e hardware de aço inoxidável, tornando-o ideal para uso no chuveiro.
    • Braços acolchoados flip-back, cordames dianteiros rebatíveis e um assento acolchoado de quatro posições para proporcionar conforto ao usuário. Apoios de pés ajustáveis em altura sem ferramentas.
    • Dobra-se em uma unidade compacta para armazenamento e transporte.
    • Alça de segurança incluída.

    Como recurso na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInvacare-6895-Rehab-Shower-Wheelchair
    • Familia de productoBath Safety
    • Grupo de produtosShower Chairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)24.5
    • Profundidade (polegadas)38
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 25
    • Título OmniclassWheelchairs