Publicar produtos
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP
    Invacare

    Invacare Tracer EX2 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Hemi Footrests with Heel Loops, 20" Seat Width, TREX20RP / T93HCP

    Traduzido por Google,

    A cadeira de rodas Invacare tracer EX2 e os apoios para os pés T93HCP com braços removíveis na altura da mesa, 20 polegadas x 16 polegadas, estão equipados com um eixo duplo que permite o reposicionamento para alturas hemi-assento ao chão. Combinando um forro interno Seat resistente, estrutura de aço carbono de baixa manutenção e componentes intercambiáveis com a série de cadeiras de rodas Invacare 9000, esta cadeira de rodas define a referência para cadeiras de rodas duráveis e duradouras.

    Especificações

    cor: veia de prata
    material: aço carbono
    Largura do assento: 20"
    Profundidade do assento: 16"
    Altura traseira: 16 "
    altura total: 35. 88 polegadas

    dimensões: largura dobrada: 13 polegadas altura da roda: 24"; capacidade de peso do produto: 250 lb. ; peso do produto de envio: 37 lb. *Os pesos não incluem cordames dianteiros.

    • Apresenta uma estrutura de aço carbono de baixa manutenção para maior durabilidade. O eixo duplo permite a conversão de 19,5" para hemi assento para altura do piso de 17,5".
    • Braços acolchoados removíveis, com comprimento de mesa, permitindo que o usuário de cadeira de rodas se aproxime de uma mesa ou mesa com facilidade.
    • Forros internos resistentes impedem que o assento e as costas se estiquem e as cintas cruzadas de calibre 14 adicionam durabilidade e resistência.
    • Dobras para viagens e armazenamento convenientes.
    • Apoios para os pés T93HCP Hemi com apoios de pés compostos e presilhas de calcanhar.
    • Componentes incluídos: Cadeira de rodas Tracer Ex2 com apoios para os pés T93Hcp Hemi

    Como recurso na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInvacare-TREX20RP-EX2-Wheelchair-with-Desk-Length-Arms-and-Footrests
    • Familia de productoWheelchairs and Top End
    • Grupo de produtosIVC Manual
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.88
    • Largura (polegadas)28.25
    • Profundidade (polegadas)31.88
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 25
    • Título OmniclassWheelchairs