Publicar produtos
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458
    Invacare

    Invacare Tracer SX5 Wheelchair, with Desk Length Arms and T93HCP Composite Footrests with Heel Loops, 18" Seat Width, 1193458

    Traduzido por Google,

    A cadeira de rodas Invacare Tracer SX5, com braços de comprimento de mesa e apoios de pés compostos T93HCP com presilhas de calcanhar, largura do assento de 18", 1193458 apresenta uma estrutura de aço carbono, um forro interno resistente para evitar que o assento e o encosto se estiquem e pneus traseiros de uretano montados em Rodas "sem flexibilidade", a cadeira de rodas Tracer SX5 é construída para durar. Um eixo duplo permite a conversão de 19,5" para hemi assento para altura do chão de 17,5". mais perto de uma mesa ou mesa com facilidade. suspensórios cruzados de calibre 14 adicionam durabilidade e resistência. estofamento em relevo duplo adiciona reforço.

    • Apresentando uma estrutura de aço carbono, um forro interno resistente para evitar que o assento e as costas se estiquem e pneus traseiros de uretano montados em rodas "não flexíveis", a cadeira de rodas Tracer SX5 foi construída para durar. O eixo duplo permite a conversão de 19,5" para hemi assento para altura do piso de 17,5".
    • Braços acolchoados, do comprimento da mesa, permitem que o usuário da cadeira de rodas se aproxime de uma mesa ou mesa com facilidade.
    • Construído com chaves cruzadas de calibre 14 adicionam durabilidade e resistência.
    • Estofamento em relevo duplo para reforço adicional.
    • Vem com apoios para os pés T93HCP Hemi com apoios para os pés compostos e presilhas para o calcanhar.

    Como recurso na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInvacare-TRSX58FBP-SX5-Wheelchair-with-Desk-Length-Arms-and-Footrests
    • Familia de productoWheelchairs and Top End
    • Grupo de produtosIVC Lightweight
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.5
    • Largura (polegadas)26.5
    • Profundidade (polegadas)30.5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 25
    • Título OmniclassWheelchairs