Publicar produtos
Tall cabinet 60 cm Alba (KG651-060)
INVITA

Tall cabinet 60 cm Alba (KG651-060)

Traduzido por Google,
Porta Alba Branco. - Porta plana com canto ligeiramente arredondado. - Aglomerado de 16mm revestido com melamina branca acetinada mate. - Cor mais próxima NCS S 0500-N - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Especificação
  • Tall cabinet with 4 shelves and 3 internal drawers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única720-091-KG651-060
  • Familia de productoAlba
  • Grupo de produtosHigh cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)83.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings