Publicar produtos
STUDOR® Mini-Vent™

STUDOR® Mini-Vent™

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
O design exclusivo do STUDOR® MINI-VENT® fornece ventilação de encanamento para evitar a perda de vedações de água em sifões sem a necessidade de penetração dispendiosa no telhado e tubulação de ventilação.
Pode ser usado como um respiradouro individual, de ramal, de circuito ou de pilha
Adapta-se a tamanhos de tubo de 1 1/2" e 2"
Liberará até 160 DFUs em um galho
Vai ventilar até 24 DFUs na pilha
Expande os limites do projeto arquitetônico
Reduz o número de aplicações corta-fogo
Sistema exclusivo de proteção contra vermes
Garantia vitalícia limitada para substituição de válvulas defeituosas
Uso Residencial ou Comercial
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-mini-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte
Australia
Canada
New Zealand
Mexico
Puerto Rico
United States