Publicar produtos
STUDOR® REDI-VENT™

STUDOR® REDI-VENT™

Traduzido por Google,
Simplifique a drenagem e a ventilação de resíduos com a válvula de admissão de ar STUDOR® REDI-VENT™.
O design exclusivo do STUDOR REDI-VENT fornece ventilação para evitar a perda de vedações de água em sifões sem a necessidade de penetração no telhado e tubulação de ventilação.
Para ventilação de luminárias individuais, pias de cozinha e grupos de banheiro, incluindo aplicações consecutivas de até 20 DFU
Sistema exclusivo de proteção contra vermes
Expande os limites do projeto arquitetônico
Design compacto para aplicações apertadas
Adapta-se a tamanhos de tubo de 1 1/2" e 2"
Garantia vitalícia limitada para substituição de válvulas defeituosas
Uso Residencial ou Comercial
ANSI/ASSE 1050, 1051; NSF 14; e Warnock Hersey
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-redi-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte