Publicar produtos
STUDOR® Trap-Vent™

STUDOR® Trap-Vent™

Traduzido por Google,
AAV e sifão combinados topo de gama para ventilação do encanamento
O Studor Trap-Vent compacto e de alto estilo é um purgador combinado com vedação d'água de 50 mm e um AAV integral, reduzindo a necessidade de ventilação secundária em pequenos grupos de acessórios e substituindo os purgadores S e P convencionais. O Trap-Vent protege o seu selo de armadilha, impedindo os maus odores provenientes de sifões vazios e eliminando o borbulhar.
Ajustável em altura para uma instalação totalmente flexível e integrando uma autolimpeza inteligente, o Trap-Vent é adequado para casas de banho e duches, proporcionando a solução ideal para a resolução de problemas em novas construções, bem como em remodelações. Em geral, o Trap-Vent está disponível em três versões:

COMPACTAR
Trap-Vent COMPACTO Trap-Vent original e 'adequado para o propósito', AAV e sifão combinados, fornecidos em ABS branco. Talvez mais adequado para aplicações sob a pia onde o sifão não ficará à mostra, embora também complemente perfeitamente as suítes de banheiro brancas.

PROJETO
DESIGN Trap-VentUma versão aprimorada do Trap-Vent Compact com um revestimento externo em acabamento cromado polido, dando a qualquer instalação de encanamento uma aparência luxuosa.

CLÁSSICO
Trap-Vent DESIGNA versão básica do Trap-Vent Design com revestimento externo em ABS branco liso, oferecendo uma opção econômica posicionada entre o design básico do Trap-Vent Compact e o acabamento mais luxuoso da placa cromada polida do Trap-Vent. Projeto de ventilação.

Benefícios e características do Studor Trap-Vent:
O produto vem com garantia vitalícia; equivalente ao do sistema de drenagem em que está instalado.
É altamente estilizado, permitindo a instalação em ambientes de design onde a estética é de grande importância.
Oferece maior liberdade de design para engenheiros, arquitetos e profissionais de design, permitindo que vários dispositivos de drenagem se conectem. O Trap-Vent pode ser instalado como parte do Studor System; Isso significa que os Trap-Vents, juntamente com os outros produtos Studor, fornecerão fluxo de ar suficiente para um edifício inteiro na forma de ventilação ramificada sem a necessidade de tubos de ventilação convencionais.
As temperaturas de operação variam de: 0°C a +60°C.
Evita a transmissão de gases odoríferos de esgoto para o edifício ou áreas circundantes e protege a vedação do sifão.
É facilmente instalado sem a necessidade de habilidades especializadas, economizando custos gerais de instalação.
Elimina o ruído de sifonagem no sistema de drenagem e possui alto grau de capacidade de autolimpeza. O Trap-Vent possui uma redução de ruído de 20dB em comparação com os sistemas de trap convencionais.
Substitui a tubulação de ventilação extensa, economizando custos de material e instalação.
Projetado de acordo com os padrões internacionais, o Trap-Vent é ideal para ventilação de pequenos grupos (por exemplo, projetos de hotéis novos e reformados) e solução de problemas em edifícios existentes. O projeto também reduz a necessidade de dispositivos corta-fogo evitando o “efeito chaminé” nas tubulações, reduzindo o risco de propagação do fogo entre os andares.

A instalação
O Studor Trap-Vent pode ser instalado até 1000mm abaixo do nível de inundação do aparelho. Deve ser instalado na posição vertical em um local acessível que permita a livre circulação de ar para dentro da válvula.
A configuração exata depende das variações regionais, mas em geral o Trap-Vent é fornecido com conexões de aparelhos de 32mm / 1¼" ou 40mm / 1½" e opções de saída.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa-trap-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de produtosStudor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte