Publicar produtos
Crawl space
Isodrän

Crawl space

Traduzido por Google,

ISODRÄN WARM FOUNDATION HUMTURE É SEGURO E ECONÔMICO

Crawlspace ou espaço de rastreamento, como é conhecido, é uma zona prática se for projetado e construído adequadamente. Para que este tipo de espaço tenha um bom funcionamento, ele precisa ter uma temperatura suficiente.

Usando o MÉTODO ISODRÄN, você pode renovar facilmente seu espaço frio ventilado existente ou construir um novo espaço quente à prova de umidade. Um espaço acolhedor com ISODRÄN sem fornecimento de energia é um pequeno passo para uma menor dependência da eletricidade, mas um grande passo para um edifício saudável e uma vida saudável.

Especificação
  • ISODRÄN CRAWL SPACE HAS MANY ADVANTAGES -Completely moisture proof. -Minimal hydration due to the ISODRÄN board’s waterproofing and draining properties which prevents water to reach the enclosure. The ISODRÄN board’s thermal insulating properties keep the crawlspace warm and prevent inward migration of moisture. -Maximum dehydration due to insulation and diffusion -No expensive ventilation systems that require ongoing maintenance costs to operate. -Cheap to build thanks to low foundation depth because no gravel foundation is needed as drainage layers. The ISODRÄN method, a moisture-proof choice for new construction or renovation of the crawl space.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrawlspace
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPorous Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC010879
  • Nome ETIMInsulation blanket/-plate
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral fibre slab insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIA1020
  • Título CSI UniFormat IISpecial Foundations

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden