Publicar produtos
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

Traduzido por Google,
DESIDRATAÇÃO BIDIRECIONAL COM A PLACA ISODRÄN A construção de lajes é atualmente a metodologia de fundação mais comum na construção de casas. Ao escolher a placa ISODRÄN, você beneficia o meio ambiente de duas maneiras. Uma boa capacidade de isolamento térmico leva a baixos custos de aquecimento e reduz a quantidade de material necessário o que leva a um transporte reduzido durante o processo de construção, o que beneficia tanto o meio ambiente quanto seus gastos.
Especificação
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaslabonground
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPorous Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC010879
  • Nome ETIMInsulation blanket/-plate
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral fibre slab insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIA1020
  • Título CSI UniFormat IISpecial Foundations

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden