Publicar produtos
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system

    ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system

    Traduzido por Google,

    O ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM é um sistema de colagem de múltiplas camadas, composto por placas de isolamento térmico de poliestireno expandido (EPS), componentes complementares (trilho de contenção de alumínio, malha de fibra de vidro, etc.), argamassas especiais de alta qualidade reforçadas com fibras, utilizadas como adesivo para a colagem das placas de isolamento térmico (AK T35) e para a criação da camada de base antes do reboco (AK T55), bem como reboco pastoso de silicone, hidrorrepelente e permeável ao vapor. O sistema é certificado de acordo com ETAG 004 e ETA 16 0629.

    Especificação
    • Fiber reinforced, cement based, enriched with polymers adhesive ISOMAT AK-T35 (CE marked according to EN 998 1, Emicode EC 1plus), thermal insulation boards of expanded polystyrene (EPS) according to EN 13163 mechanically fixed with ISOMAT collar head anchors, reinforced layer of fiber reinforced, cement based, enriched with polymers adhesive ISOMAT AK-T55 (CE marked according to EN 998 1, Emicode EC 1plus) with THERMOSYSTEM RF fiberglass mesh of 161g/m2, silicone acrylic adhesion primer for renders ML-PRIMER, silicone, ready to use, exceptionally water repellent and vapor permeable finish render MARMOCRYL SILICONE Fine (CE marked according yo EN 15824, W3V1).

      THERMOSYSTEM PREMIUM has received an Environmental Product Declaration (EPD) following an assessment of its life-cycle environmental impacts.

      THERMOSYSTEM PREMIUM Reaction to fire classification: B-s1, d0 according to EN 13501-1:2019 standard

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExternal_thermal_insulation_system_PREMIUM
    • Familia de productoISOMAT
    • Grupo de produtosISOMAT THERMOSYSTEM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    • Material secundárioSilicone
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia