Publicar produtos
ISOPAN Isotap
ISOPAN Isotap
    Isopan
    Arquivado

    ISOPAN Isotap

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with 3-ribs corrugated profile and hidden fixing system. UTILIZATION Isotap is a sandwich panel with double metal skin characterized by its special fixing system consisting of a hidden joint. The corrugated profile gives it a strong load resistance. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 3-ribs corrugated profile - System with hidden fixing joint
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsotap
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosDouble Metal Skin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515